Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
    TIEMME

    2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle

    Google-Übersetzung,

    Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.

    Quadratische Kugelhähne mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss Außen/Innen UNI ISO 228, Dichtung.

    Erhältlich mit rotem oder blauem T-Griff

    Besonders geeignet für Verteiler.

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G1" (DN25).

    Produktionsspektrum:

    Art. 1822 - 1832 Verteiler mit Kugelventil "NINO"

    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Modulares Verteilerrohr mit Absperrventil "MAXIMA"

    Art. 1905 - 1906 modularer Verteiler "COMPLANARE"

    Art. 1883 - 1884 - 1885 Modularer Verteiler "LINEARE"

    Art. 3046 - 3047 - 3048 Modularer Verteiler "BODEN"

    Ähnliche Produkte:

    Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule

    Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr

    Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr

    Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre

    Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre

    Art. 1658 „T“-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre

    Art. 1659 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre

    Spezifikation
    • Art. 2180 - 2180CP

      Square full bore ball valve for water with threaded connection male/female, sealing gasket

      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25)

      Body: brass CW617N nickel plated

      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 110°C

      Minimum working temperature: - 20°C

      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet

      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2180-2180CP_Ball-square-valve-manifold_Valvola-sfera-squadra-collettore
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit