Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2310-2320-2330 _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310-2320-2330 _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310-2320-2330 _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2310-2320-2330 _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle

    4.3 von 5 Sternen4.3(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.

    Kugelhahn mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss, Innengewinde/Innengewinde, UNI ISO 228
    Erhältlich mit Aluminiumgriff oder T-Griff.

    Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/4" (DN8) bis G4" (DN100) .

    Verfügbar in folgenden Versionen:
    Art. 2310 – Roter Aluminiumgriff
    Art. 2320 – Roter T-Griff
    Art. 2330 – Flacher Griff aus rotem Stahl



    Produktionsspektrum:
    Art. 2360   - 2370 - 2380 Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innengewinde
    Art. 2361 - 2371 - 2381 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Außengewinde
    Art. 2311 - 2321 - 2331 Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde
    Art. 2372 - 2382 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außengewinde/Außengewinde
    Art. 2332 Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser mit Außengewinde

    Ähnliche Produkte:
    Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
    Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
    Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
    Art. 1658 „T“-Pressfitting-Außengewinde für Mehrschichtrohre

    Spezifikation
    • Art. 2310
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228




      Art. 2320
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228


      Art. 2330
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red steel flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228




    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2310-2320-2330_Ball-valve_Valvola-sfera
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit