Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3108N_ Pressure reducer with piston male/male
TIEMME

3108N_ Pressure reducer with piston male/male

Google-Übersetzung,

Druckminderer werden hauptsächlich im privaten Wassernetz eingesetzt, um den Wasserdruck aus dem öffentlichen Verteilungsnetz zu reduzieren und konstant zu halten . Auf diese Weise können plötzliche Druckschwankungen vermieden werden, die die Komponenten der Hausanlage beschädigen oder eine falsche Wasserverteilung verursachen können.

Tiemme Druckminderer erfüllen die in der Norm EN 1567 genannten Parameter und gehören zur Schallschutzgruppe II.

Kolbendruckminderer PN25 mit kompensierter Sitzklappe, Anschlüsse mit Postendstücken UNI ISO 228.
Erhältlich mit frontaler Befestigung für Manometer.

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .

Erhältlich in den folgenden Versionen:
Größe | Durchfluss [m3/h]
G1/2" (DN15) | 1,27 *
G3/4" (DN20) | 2,27 *
G1" (DN25) | 3,60 *
G1"1/4 (DN32 | 5,80 *
G1"1/2 (DN40)| 9,10 *
G2" (DN50) | 14,00 *

* Nennwasserdurchfluss bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2 m/s, gemäß der Norm EN 1567.


Produktionsbereich:
Kunst. 3110N 3108N Druckminderer mit Innengewindeanschlüssen
Kunst. 3107N 3108N Druckminderer mit Anschlussstücken mit Innengewinde

Verwandte Produkte:
Kunst. 2080POST Manometer mit dezentriertem Anschluss hinten
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhähne mit vollem Durchgang Außen/Innen
Kunst. 3130N – 3135N Selbstreinigender Filter mit Buchse/Buchse-Anschlüssen
Kunst. 3681 Rückschlagventil gegen Verschmutzung
Kunst. 1652 Pressfitting/Muffe für Verbundrohr
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel

Spezifikation
  • Art.3108N
    Pressure reducer with piston with male thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Cover: PA
    Shutter: brass CW617N
    Flow: See technical data sheet

    Maximum working temperature: 80°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 25 bar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Acoustic group: II
    Thread: Male ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3108N_Press-Reducer-MALE_Riduttore-Pressione-MASCHIO
  • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • ProduktgruppePRESSURE REDUCER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010122
  • ETIM-NamePressure reducing valve
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 27 00
  • OmniClassTitelPressure Reducing Stations
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING