Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
    TIEMME

    SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit

    Google-Übersetzung,

    Das SHORTY-Messmodul findet Anwendung im Heiz-/Kühlsystem und im Warm-/Kaltwasserbereich für Wohn- und Gewerbeimmobilien .

    Messmodul für Heiz-/Kühl- und Trinkwasserkreisläufe mit reduzierten Abmessungen. Ideale Systemlösung bei begrenzten Platzverhältnissen und für Durchflussmengen bis 2,5 m3/h .

    Das Herzstück der Shorty-Module ist die im Gehäuse installierbare Hydraulikeinheit, die je nach Nutzungsbedarf (Locale, M-Bus, Wireless) separat bestellt werden kann.

    Vormontierter Kasten mit G3/4-Zoll-Außenanschluss (DN 20) aus Blech mit Rahmen und lackierter Tür, Farbe weiß RAL 9010, Deckelverschluss durch Zylinderschloss.

    N.3 Hauswasserleitungen
    Kompakte Lösung für 2 Versorgungsunternehmen


    Große Auswahl verfügbar, für jede Installationsanforderung:
    Länge ab 500mm
    Höhe: 980 mm
    Tiefe: 120 bis 170 mm (einstellbar)

    Erhältlich in folgenden Ausführungen:
    Kunst. 6502C01DUODYN-3C mit PICV (druckunabhängiges Steuerventil)
    Kunst. 6502C01DUO-3C ohne Ventil

    Ablesung des Kalorien-/Kältezählers mit:
    Display LCD (lokaler Modus)
    M-Bus oder Wireless (Remote-Modus)

    Meter:
    Volumetrisch
    Ultraschall (bessere Präzision und hohe Haltbarkeit)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconsumption-metering-modules-3way_Contabilizzazione-3Vie-2unit
    • ProduktfamilieTHERMAL ENERGY METERING SYSTEMS
    • ProduktgruppeDIRECT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)980
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationVerteilersteuerung
    • ETIM-CodeEC011449
    • ETIM-NameGroup distributor housing
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit