Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heating Floor System SLIM
Heating Floor System SLIM
Heating Floor System SLIM
Heating Floor System SLIM
    TIEMME

    Heating Floor System SLIM

    Google-Übersetzung,

    TIEMME SLIM ist das innovative System von Tiemme, das entwickelt wurde, um die Nachfrage nach Strahlungssystemen mit geringer thermischer Trägheit und reduzierter Dicke zu erfüllen . Das System wurde entwickelt, um den Anforderungen der Anlagentechnik im Falle einer Umstrukturierung gerecht zu werden. Dank der reduzierten Dicke und der Möglichkeit, das Paneel direkt am vorhandenen Boden zu befestigen, kann das System ohne Abbrucharbeiten erstellt werden.

    Die spezielle Form der Quader der Platte ermöglicht es dem Estrich, sich vollständig um die Oberfläche des Rohrs zu wickeln, wodurch die Leistung des Systems optimiert wird. Das Rohrverriegelungssystem macht den Einsatz von Befestigungsklammern überflüssig und verkürzt so die Installationszeit. Eine diagonale Verriegelung bei 45° ist ebenfalls möglich. Die starre thermogeformte Polystyrolplatte ist äußerst verschleißfest. Die Verbindung zwischen den Platten wird durch ein spezielles Verriegelungssystem mit umlaufenden Fugen ( durch Überlappung der seitlichen Quader ) gewährleistet.

    Thermogeformte Platte mit/ohne Wärmedämmung mit Lochnoppen zum Einklemmen des Rohres 50 mm und Mehrfachnoppen zum geraden Verlegen. Erhältlich in der selbstklebenden Ausführung ohne Dämmschicht oder mit 5 mm Dämmschicht aus EPS 200 .
    Flammhemmend, Brandverhalten Euroklasse E (gemäß UNI EN 13501-1)

    Große Auswahl für jeden Dickenbedarf verfügbar:
    Sp. 19mm (ohne Isolierung)
    Sp. 23,6mm (Druck 200 kPa, RD = 0,15 m² K/W)


    Verfügbare Produkte:
    Art. 0200 Pe-X-Rohr mit Sauerstoffbarriere (EVOH)
    Art. 3873-3873BY vormontierter Verteiler FLOOR mit Durchflussmessern
    Art. 1939 Metallbox mit Höhen- und Tiefenverstellung

    Spezifikation
    • Art. 4519 
      Panel for radiant floor systems in compliance with UNI EN 1264, made of 1 mm thick, rigid thermoformed polystyrene, characterised by high resistance to wearing. Provided with studs for blocking pipe with external diameter of 16 and 17 mm and multiple laying distance of 50 mm (with pipe laying at 90°) or multiple of 71 mm (with pipe laying at 45°) and special interlocking system with perimetral joints (by overlapping lateral ashlars) for a solid joint between panels. Ashlars with undercut for laying pipe without having to use fixing clips. Panel equipped with bumps that minimise contact of the pipe with the insulation and maximise contact with the screed. Can be combined with lowered levels up to a minimum thickness of 5 mm above the pipe. Flame retardant, Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1). Total plan dimensions: 1450x850 mm. Total thickness 19 mm.

      Art. 4519 - Isolated with 5mm EPS
      Insulating panel for radiant floor systems in compliance with UNI EN 1264, made of 5 mm thick sintered expanded polystyrene (EPS), coupled with a 0.6 mm thick rigid sheet in thermoformed polystyrene which gives the panel high resistance to wearing. Provided with studs for blocking pipe with external diameter of 16 and 17 mm and multiple laying distance of 50 mm (with pipe laying at 90°) or multiple of 71 mm (with pipe laying at 45°) and special interlocking system with perimetral joints (by overlapping lateral ashlars) for a solid joint between panels. Ashlars with undercut for laying pipe without having to use fixing clips. Panel equipped with bumps that minimise contact of the pipe with the insulation and maximise contact with the screed. Can be combined with lowered levels up to a minimum thickness of 10 mm above the pipe. Complies with European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant, Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive strength at 10% crushing 200 kPa, declared thermal conductivity 0.034 W/mk. Total plan dimensions: 1450x850 mm. Available insulation thickness: 5 mm (RD = 0.15 m² K/W). Total thickness 23.6 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheating-floor-system-slim
    • ProduktfamilieRADIANT SYSTEM
    • ProduktgruppeFLOOR HEATING SYSTEM
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit