Das Tile Tech Dach- und Terrassensockelsystem ist für Betonpflastersteine, Porzellanpflastersteine oder IPE-Deckplatten konzipiert, die eben über einem bebauten Dach verlegt werden. Unser PATENTIERTES Hybrid-Stützsystem ist ein innovatives Produkt, das eine Selbstnivellierung ermöglicht, ein einziges Modell für alle Höhenanwendungen, schraubverstellbar, PVC-Rohr verstellbar und stapelbar. Das Substrat kann entweder eine Beton- oder eine Holzstruktur sein, mit einer Dachmembran darüber.
Unser Hybrid Pedestal™-System besteht aus 7 Standardkomponenten und einem handelsüblichen SDR-35-PVC-Abwasserrohr mit einem Durchmesser von 4,215 Zoll. Durch das PVC-Rohr kann das Sockelsystem in der Höhe um bis zu 24+ Zoll variieren und wird mit einer 12-Zoll-Kappsäge auf die gewünschte Höhe geschnitten. Die Uni-Basis wird dann auf ein Ende des PVC-Rohrs und ein Uni-Kragen auf das andere Ende „aufgepresst“ und erfordert kein Kleben oder andere Befestigungen. Entweder 3/4" oder 1-1/2" Uni-Insert wird dann in den Uni-Collar geschraubt, was eine feine Höheneinstellung ermöglicht. Die Montage wird abgeschlossen, indem die Uni-Cap mit dem Uni-Insert ausgerichtet und verriegelt wird. Die Uni-Cap-Merkmale umfassen eingebaute selbstnivellierende und abnehmbare 1/8-Zoll-Abstandslaschen für den richtigen Pflasterabstand und die Fugenausrichtung.
Stapelbare Kappen
ermöglichen geringfügige Höhenanpassungen von 1/2 Zoll bis 2 Zoll und können Neigungen von 0 % bis 3 % ausgleichen, indem der eingebaute Neigungsausgleicher einer Kappe relativ zur anderen ausgerichtet wird. Einfach, bequem und günstig!
Einzelmodelldesign
ermöglicht alle Höhenanwendungen von nur 1/2 Zoll bis zu 24 Zoll, was zu geringeren Arbeits- und Materialkosten führt. Eliminiert übrig gebliebene Teile und Stücke!
Anpassung des PVC-Rohrs
ermöglicht es dem Sockelsystem, in der Höhe bis zu 24+ Zoll zu variieren, indem handelsübliche 4-Zoll-Ø-SDR-35-PVC-Rohre verwendet werden, die überall erhältlich sind. Eliminiert Material- und Versandkosten!
Schraubverstellung
ermöglicht eine schnelle und einfache Höhenfeineinstellung für zusätzliche 3/4 Zoll, 1-1/2 Zoll und 4 Zoll, je nach Modellgröße des verwendeten UNI-INSERT™. Kein exaktes Rohrschneiden mehr!
Selbstnivellierend
Kopf ermöglicht einen Neigungsausgleich von 0 % bis 4 % in jede Richtung. Ein T-Griff-Werkzeug ermöglicht das Anheben und Nivellieren, während es mit Pflastersteinen beladen ist. Beseitigt das Entfernen von Pflastersteinen, um Anpassungen vorzunehmen!
Dachpflaster, Terrassenpflaster, Sockelpflaster, Terrassenplatten, Dachdecks, Windauftrieb, Windauftrieb, Porzellanpflaster, Pflastersockel
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |