Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"

    IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Merkmale der IPÊ-Terrassenfliesen
    IPÊ-Terrassenfliesen sind für den Bau erhöhter Holzdecks auf Außenflächen wie Dächern, Terrassen und Plätzen sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich konzipiert. Die IPÊ-Holzfliesen von Tile Tech bestehen aus ofengetrockneten 1×3 IPÊ-Holzlatten, die mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben an IPÊ-Holzstützschienen (Latten) befestigt sind, was zu hoher struktureller Festigkeit, Dimensionsstabilität und geringer Biegung führt.

    IPÊ-Holz ist für seine außergewöhnliche Haltbarkeit bekannt. Es handelt sich um eine dichte und harte Holzart, die resistent gegen Kratzer, Dellen und allgemeine Abnutzung ist. Diese Haltbarkeit ist besonders in gewerblichen Umgebungen von Vorteil, in denen viel Fußgängerverkehr und schwere Terrassenmöbel üblich sind.

    Die Installation der IPÊ-Terrassenfliesen von Tile Tech ähnelt den Stufen für unsere Porzellanpflastersteine ​​auf Stelzlagersystemen. Wie unser Hex-Tray System™ haben IPÊ-Terrassenfliesen in jeder Ecke einen Schlitz, der das Einsetzen einer Terrassenschraube und einer Lock-Disk™-Komponente ermöglicht. Die Schraube wird unsichtbar in den Sockelkopf eingeführt, wobei die Lock-Disk™ die Ecke des Sockels festhält und so eine sichere, stabile und ebene Oberfläche gewährleistet.

    IPÊ-Holz, IPÊ-Terrassendielen, IPÊ-Terrassen, IPÊ-Fliesen, Terrassenfliesen, Dachpflastersteine, Terrassenpflastersteine, Sockelpflastersteine, Terrassenfliesen, Dachdecks, Windsturzsicherung, Wind-Uplift, Porzellanpflastersteine, Pflastersteinsockel

    Spezifikation
    • IPE Wood, IPE Decking, IPE Deck, IPE Tiles, Deck Tiles, Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeripe-deck-tiles-24x72
    • ProduktfamilieRoof Deck Tiles
    • ProduktgruppeIPE Deck Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Klassifizierung06 15 13
    • Format2014TitelWood Floor Decking
    • OmniClassNummer23-15 17 13
    • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes