Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

3.0 von 5 Sternen3.0(21 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
EUROCOL®60 profilierter Stahlbodenbelag für Verbunddecken (4.205.60). Profiltiefe 60 mm, Abdeckbreite 820 mm, Dicke von 0,75 mm bis 1,20 mm. verzinkter Stahl 320 N/mm2 oder beschichtetes Stahlblech (XP P 34.301 und EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 or coated steel sheet ( XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. "I" form fillings on the sides of the nerves. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurocol_60_fc
  • ProduktfamilieComposite floor deck
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)820
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden