Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TimberTech® Cladding, Closed-Joint
TimberTech

TimberTech® Cladding, Closed-Joint

Google-Übersetzung,

Unser einzigartiges beschichtetes Polymermaterial wurde entwickelt, um die realistischste Holzoptik zu liefern, die es gibt, ohne zusätzliches Beizen oder Lackieren. Im Gegensatz zu herkömmlichem Holz hält TimberTech den Elementen stand, ohne Kompromisse bei Farbe, Textur oder struktureller Integrität einzugehen. Das führt zu einem schönen Außenfinish ohne häufige Wartung oder Instandhaltung. Erstellen Sie ein geschlossenes Verkleidungsdesign mit ineinandergreifenden Nut-Feder-Brettern für eine sauberere, solidere Wandästhetik.

Kontaktieren Sie TimberTech

Spezifikation
  • FEATURES AND BENEFITS

    • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
    • No painting or sealing needed for protection
    • Resistant to mold, mildew and moisture damage
    • Stain, scratch and insect resistant
    • Will not splinter, rot, or crack
    • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
    • Made in the USA

    Keywords: Cladding, Closed-Joint Cladding, PVC Cladding, advanced PVC, Tongue-and-groove, rainscreen, polymer cladding

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTimbertech-Closed-Joint-Cladding
  • ProduktfamilieCladding
  • ProduktgruppeClosed-Joint Cladding
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit