Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coating C-FLOOR AC510 WB
Coating C-FLOOR AC510 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR AC510 WB

    Google-Übersetzung,

    Einkomponenten-Acryl-Beschichtung auf Wasserbasis für Bodenbeläge.

    C-FLOOR AC510 WB ist eine Acryl-Beschichtung auf Wasserbasis, die die einfache Anwendung eines Heimwerkerprodukts mit der Robustheit eines Produkts für den professionellen Einsatz vereint. Sie eignet sich besonders für die Beschichtung von Bodenflächen und Betonbauteilen im Innen- und Außenbereich sowie von Holzböden im Innenbereich. C-FLOOR AC510 WB zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften zum Schutz vor Karbonatisierung von Beton und eine geringe Chloridionendurchlässigkeit aus.

    Spezifikation
      • Single-pack product 
      • Egg shell finish 
      • Easy to apply 
      • Low odour 
      • Low VOC content
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoating-c-floor-ac510-wb
    • ProduktfamilieCIN PERFORMANCE COATINGS
    • ProduktgruppeTopcoat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC012273
    • ETIM-NameScreed flooring
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete floor paints
    • Klassifizierung09 67 23
    • Format2014TitelResinous Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29
    • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit