Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coating C-FLOOR PU320 HB
Coating C-FLOOR PU320 HB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR PU320 HB

    Google-Übersetzung,

    Glänzende, lösemittelbasierte Polyurethanbeschichtung für Bodenbeläge. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

    C-FLOOR PU320 HB ist eine Polyurethanbeschichtung für Stahl- und Betonböden. Aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften eignet sie sich als Decklack für Industrieböden, Parkhäuser, Garagen und Lagerhallen mit mäßiger Fußgänger- und Fahrzeugbelastung (z. B. Pkw, Lkw und Gabelstapler). Sie kann auch als Decklack in Abdichtungssystemen für Dächer und Schwimmbäder eingesetzt werden. Durch die Kombination mit geeigneten Additiven sind flexible und seidenmatte Varianten erhältlich.

    Spezifikation
      • Glossy finish 
      • Excellent weather resistance 
      • High abrasion resistance 
      • High hardness 
      • Very good hot tires resistance 
      • Good chemical resistance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoating-c-floor-pu320-hb
    • ProduktfamilieCIN PERFORMANCE COATINGS
    • ProduktgruppeTopcoat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC012273
    • ETIM-NameScreed flooring
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete floor paints
    • Klassifizierung09 67 23
    • Format2014TitelResinous Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29
    • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit