Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Google-Übersetzung,

    Zinkreicher Epoxidprimer.

    C-POX PRIMER ZN810 bietet einen hervorragenden kathodischen Schutz für Stahlkonstruktionen. In Kombination mit geeigneten Zwischen- und Deckanstrichen wird C-POX PRIMER ZN810 in Schutzanstrichsysteme für Umgebungen bis Kategorie C5 und mit hoher Dauerhaftigkeit gemäß ISO 12944 integriert.

    Spezifikation
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoating-c-pox-primer-zn810
    • ProduktfamilieCIN PERFORMANCE COATINGS
    • ProduktgruppePrimer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-borne metal primers
    • Klassifizierung09 97 13
    • Format2014TitelSteel Coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 13 11
    • OmniClassTitelCorrosion Prevention Paints

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit