Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coating C-POX S150 FD
Coating C-POX S150 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX S150 FD

    Google-Übersetzung,

    Schnelltrocknendes, vielseitig einsetzbares Polyamid-Epoxidharz.

    C-POX S150 FD wird insbesondere für den Schutz von Stahlkonstruktionen in anspruchsvollen Umgebungen empfohlen. Es kann als Grundierung, Zwischen- oder Deckanstrich eingesetzt werden und berücksichtigt dabei stets die Belastung der Konstruktion. In verschiedenen Anstrichsystemen bietet C-POX S150 FD einen hochbeständigen Schutz für Umgebungen der Korrosionsklassen C3, C4 und C5 gemäß ISO 12944.

    Spezifikation
      • Fast drying: can be painted over on the same day 
      • Good chemical resistance 
      • Withstands temperatures up to 150 °C High-build application 
      • Easy to apply 
      • Different pigmentations available: conventional or micaceous iron oxide 
      • Satin finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoating-c-pox-s150-fd
    • ProduktfamilieCIN PERFORMANCE COATINGS
    • ProduktgruppePrimer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEpoxy resin coatings
    • Klassifizierung09 97 13
    • Format2014TitelSteel Coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 13 11
    • OmniClassTitelCorrosion Prevention Paints

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit