Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coating C-POX W210 HB
Coating C-POX W210 HB
    Tintas CIN

    Coating C-POX W210 HB

    Google-Übersetzung,

    Hochwertige, wasserbasierte Epoxidbeschichtung mit Keramikpartikeln zum Schutz von Tunneln.

    C-POX W210 HB ist eine wasserbasierte Epoxidharzbeschichtung, die speziell zum Schutz von Betonstraßeninfrastruktur entwickelt wurde. Da sie einen Film mit optimaler Reflexion für den Sehkomfort der Verkehrsteilnehmer bildet, trägt sie positiv zur Verkehrssicherheit bei. Sie zeichnet sich durch hervorragende Karbonatisierungsbeständigkeit, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und hohe Undurchlässigkeit für flüssiges Wasser aus.

    Spezifikation
      • Smooth and washable film 
      • Continuous and seamless surface 
      • High reflective index 
      • High chemical resistance 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Semi-matt finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoating-c-pox-w210-hb
    • ProduktfamilieCIN PERFORMANCE COATINGS
    • ProduktgruppeTopcoat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_85_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne resin coatings
    • Klassifizierung09 97 23
    • Format2014TitelConcrete and Masonry Coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 13 23
    • OmniClassTitelCoatings for Concrete and Masonry

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit