Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coating C-THANE S350
Coating C-THANE S350
    Tintas CIN

    Coating C-THANE S350

    Google-Übersetzung,

    Glänzender aliphatischer Polyurethan-Zahnschmelz mit nachgewiesener Langzeitbeständigkeit.

    C-THANE S350 ist ein Decklack mit hervorragender Haltbarkeit zum Schutz von Stahlkonstruktionen in aggressiven Umgebungen. Er ist gemäß ISO 12944 als Decklack für verschiedene Anstrichsysteme zertifiziert. Dank seiner ausgezeichneten Witterungsbeständigkeit zeichnet sich C-THANE S350 durch hervorragende Farb- und Glanzbeständigkeit aus.

    Spezifikation
      • Glossy finish 
      • Fast drying 
      • Easy to apply 
      • Excellent weather resistance 
      • Available in an aluminium version
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoating-c-thane-s350
    • ProduktfamilieCIN PERFORMANCE COATINGS
    • ProduktgruppeTopcoat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_85_61
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyurethane resin based paint
    • Klassifizierung09 97 13
    • Format2014TitelSteel Coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 13 11
    • OmniClassTitelCorrosion Prevention Paints

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit