Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
    Tintas CIN

    Coating CINCOAT PRIMER IZS920

    Google-Übersetzung,

    Anorganische Zinksilikat-Grundierung.

    CINCOAT PRIMER IZS920 bietet einen hervorragenden kathodischen Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen. Dank seines hohen Zinkstaubgehalts gewährleistet diese Grundierung einen Langzeitschutz und reduziert so die Wartungskosten.

    Spezifikation
      • Withstands temperatures of up to 400 °C 
      • Dry film zinc content of 85% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 1 standards 
      • Outstanding application characteristics
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoating-cincoat-primer-izs920
    • ProduktfamilieCIN PERFORMANCE COATINGS
    • ProduktgruppePrimer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSilicate-based primers
    • Klassifizierung09 97 13
    • Format2014TitelSteel Coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 13 11
    • OmniClassTitelCorrosion Prevention Paints

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit