Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System

    HS50 Hurricane Sliding Door System

    Google-Übersetzung,

    DIE WELTWEIT GRÖSSTE HURRIKANGEEIGNETE MINIMALRAHMEN-SCHIEBETÜR.

    Die HS50 PARAGON ist die fortschrittlichste rahmenlose Schiebetür, die jemals für hurrikangefährdete Gebiete entwickelt wurde. Sie bietet die größten im Nordosten der USA erhältlichen Flügelformate, kombiniert ultradünne Ansichtsbreiten und flächenbündige Schwellen mit vollständiger Miami-Dade-Zertifizierung und bringt so minimalistische Architektur auf Weltklasseniveau in anspruchsvollste Umgebungen.

    Als einziges System mit vollständig integrierter, verdeckter Schwelle, Seitenpfosten und oberer Führungsschiene, das für den Einsatz in Hurrikangebieten zugelassen ist, setzt PARAGON neue Maßstäbe in Leistung und Design. Patentierte Horizontallager führen übergroße Paneele mit müheloser Präzision und gewährleisten so Stabilität und Eleganz. Das vollautomatische System lässt sich per Knopfdruck bedienen und ersetzt sichtbare Verriegelungen durch eine motorisierte Magnetbremse – die erste, die jemals für Hurrikanbedingungen zertifiziert wurde. PARAGON ist auf Langlebigkeit ausgelegt und widersteht extremen Drücken und seismischen Kräften, wodurch das Risiko eines Lösens der Paneele praktisch ausgeschlossen wird.

    Die HS50 PARAGON ist mehr als nur eine Tür; sie ist die Zukunft hurrikansicherer Schiebetürsysteme.

    Spezifikation
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 15' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/2” | Water Pressure: 9.8 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Hidden flush sill, side jambs, and top tracks.
      • Fully automated sliding and locking at the touch of a button.
      • Patent-pending horizontal bearings at all four panel corners for precision guidance and reduced friction.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhs50-hurricane-sliding-door-system
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 88 19
    • Format2014TitelHurricane-Resistant Glazing
    • OmniClassNummer23-17 15 19 17
    • OmniClassTitelHurricane Resistant Glazing