Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titoni 44 Curtain Wall

Titoni 44 Curtain Wall

Google-Übersetzung,

TITONI Vorhangfassadensystem

FÜR IHRE GRÖSSEREN FENSTERWÄNDE.

Die TITONI CURTAINWALL ist ein feststehendes Strukturverglasungssystem, das hochwertiges Aluminium und Glas mit einer außergewöhnlich schmalen Ansichtsbreite von nur 4,45 cm (1,75 Zoll) kombiniert – deutlich schmaler als branchenüblich. Konzipiert für Höhen bis zu 6 Metern (20 Fuß), bietet es höchste Langlebigkeit bei gleichzeitig elegantem, minimalistischem Design.

Das System wurde mit Blick auf Flexibilität konzipiert und lässt sich nahtlos in zu öffnende Fenster und Türen integrieren. So können Architekten weitläufige Fassaden realisieren, die Stärke, Vielseitigkeit und moderne Eleganz vereinen.

Spezifikation
  • System Options:

    • Ultra-slim 1.75" profile.
    • Compatible with TITONI operable windows and doors.

    Design & Operation:

    • Engineered for units up to 20 feet tall.
    • Design Impact: Combines large-scale performance with a clean, minimal aesthetic.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertitoni-44-curtain-wall
  • Produktfamilie44 Curtain Wall
  • ProduktgruppeCurtain Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Klassifizierung08 44 00
  • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls