Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane

    Titoni F40 Frameless Hurricane

    Google-Übersetzung,

    FESTSTEHENDE FENSTERWÄNDE IN GROSSEN GRÖSSEN:

    Maximale Breite einer Glasscheibe: 8 Fuß

    1 Glasscheibe, maximale Höhe: 16 Fuß


    Das TITONI F40 ist ein innovatives, feststehendes Fensterwandsystem, das für großflächige Öffnungen bei gleichzeitig minimalen Ansichtsbreiten entwickelt wurde. Dank minimalster Silikonfugen zwischen den Paneelen bietet dieses System ungestörte Ausblicke bei minimalem architektonischem Platzbedarf. Die Ständerbauweise ermöglicht eine schnelle Anpassung, und das Rahmenwerk kann für eine klare, nahtlose Optik vollständig in die umgebenden Oberflächen integriert werden.

    Architekten erhalten durch Merkmale wie Ganzglasecken volle Gestaltungsfreiheit und erzielen so beeindruckende visuelle Effekte selbst in den anspruchsvollsten Hurrikan-Gebieten, wie beispielsweise Miami-Dade. Vertikale Pfosten können auf eine nur 9,5 mm (3/8 Zoll) breite Silikonfuge reduziert oder mit beliebigen architektonischen Materialien abgedeckt werden, um die Designvision des Projekts optimal zu ergänzen.

    Spezifikation
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 16' (unlimited overall widths and corners) | Vertical Mullions: 3/8” silicone joints | Water Pressure: 12 PSF.

      Glass Type:

      • Triple pane laminated.

      Features:

      • All-glass corners.
      • Customizable mullion capping.
      • Concealed framework.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitoni-f40-frameless-hurricane-door-3panels
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 88 19
    • Format2014TitelHurricane-Resistant Glazing
    • OmniClassNummer23-17 15 19 17
    • OmniClassTitelHurricane Resistant Glazing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit