Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door

    Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door

    Google-Übersetzung,

    EINZIGARTIGES PRODUKT, DAS NEUE MASSSTÄBE FÜR HURRIKANMÄRKTE SETZEN.

    Als erste ihrer Art setzte die TITONI SEAMLESS neue Maßstäbe für Hurrikantests in Miami-Dade und definierte die Kategorie der unsichtbaren, flächenbündigen Türen neu. Dank ihrer verdeckten Schwellenführung verläuft der Boden nahtlos von innen nach außen und sorgt so für eine unvergleichlich minimalistische Rahmenoptik. Bei einem zertifizierten Wasserdruck von 10,65 PSF ist die HS38 SEAMLESS nach wie vor die leistungsstärkste unsichtbare, flächenbündige Tür auf dem Markt. Entwickelt für Stärke, Eleganz und Innovation, setzt sie weiterhin Maßstäbe in Leistung und Design.


    Spezifikation
    • Performance Options:

      • DP ±70 | HVHZ Approval | Sizes up to 4' × 10' (single door panel) | Interlock Sightline: 3/4” | Water Pressure: 10.65 PSF.
      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 6' × 12' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/4” | Water Pressure: 10.65 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Invisible lock.
      • Fully automated options.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitoni-hs38-hurricane-seamless-sliding-door
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 88 19
    • Format2014TitelHurricane-Resistant Glazing
    • OmniClassNummer23-17 15 19 17
    • OmniClassTitelHurricane Resistant Glazing