Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System

    Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System

    Google-Übersetzung,

    EIN NAHTLOSER ÜBERGANG IN ALLEM MIT ULTIMATIVER PERFORMANCE.

    Das TITONI INFINITY System ist unser bisher fortschrittlichstes und innovativstes Design. Es zeichnet sich durch seine zum Patent angemeldeten horizontalen Lager an allen vier Ecken jedes Paneels aus und gewährleistet so eine präzise Paneelführung. Dadurch wird die Reibung reduziert und Leistung sowie Bedienkomfort optimiert. Dank des integrierten Schienensystems an allen vier Seiten – Schwelle, Kopf- und Pfostenbereich – ermöglicht INFINITY einen nahtlosen Übergang der Oberflächenmaterialien von innen nach außen. So entsteht der Eindruck, als würden die Paneele auf nahezu unsichtbaren Schienen direkt durch Boden und Decke gleiten.

    Diese technische Meisterleistung bietet eine der minimalistischsten architektonischen Ästhetiken, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. INFINITY ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für warme als auch für gemäßigt kalte Klimazonen. Es ist für 38 mm (1-½ Zoll) und 54 mm (2-⅛ Zoll) Isolierglas ausgelegt.

    Spezifikation
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, curved designs, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Integrated hidden sill, top tracks, and side jambs for an ultra-minimal appearance.
      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Patent-pending horizontal bearings at the bottom corners guide the panels down the track centerline, eliminating lateral friction and enhancing long-term performance.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitoni-infinity-aluminum-sliding-door-system
    • ProduktfamilieAluminum Sliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 15
    • OmniClassTitelFire Rated Sliding Doors