Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titoni Open Windows
Titoni Open Windows
Titoni Open Windows

    Titoni Open Windows

    Google-Übersetzung,

    ÖFFNUNGSBARE FENSTER MIT NACH INNEN ODER NACH AUSSEN ÖFFNENDER OPTION.

    Das Fenstersystem TITONI OPEN vervollständigt die TITONI-Produktfamilie und bietet Architekten ein umfassendes Lösungsportfolio für komplette Bauprojekte. Dank der auf die Ansichtslinien unserer Schiebetürsysteme abgestimmten Rahmen gewährleistet TITONI OPEN eine einheitliche Architektursprache über alle Fassaden hinweg. Das Ergebnis ist eine durchgängig elegante Ästhetik – von raumhohen Schiebewänden bis hin zu öffenbaren Fensterelementen.

    Diese flexibel gestalteten Drehfenster können in Übergröße gefertigt und nach innen, außen oder kippbar konfiguriert werden. Verschiedene Ausführungen wie Dreh-, Kipp-, Kipp- und Drehkippfenster bieten unübertroffene Gestaltungsfreiheit. Individuell anpassbare Beschläge in Bronze oder Edelstahl werten Funktion und Optik auf, während die Mehrpunktverriegelung die Sicherheit erhöht. Das Modell OPEN eignet sich für den Einbau in warmen und gemäßigt kalten Klimazonen und ist für 38 mm (1-1/2") und 54 mm (2-1/8") Isolierglas ausgelegt.


    Spezifikation
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Styles: Casement, awning, in-swing, hopper, and tilt-turn.
      • Design Integration: Frames align with TITONI sliding doors for consistent sightlines.

      Design & Operation:

      • Multi-point locking mechanisms standard across all configurations.
      • Each window type can be mulled to fixed windows, venting units, or full window walls for façade applications.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitoni-open-windows
    • ProduktfamilieAluminum Windows
    • ProduktgruppePivot Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationFenster
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows