Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
endura above-ground 1-stage hydraulic

endura above-ground 1-stage hydraulic

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der endura Twinpost oberirdisch 1-stufig ist ein hydraulischer Aufzug. Es ist ideal für ein Gebäude mit zwei Haltestellen mit Verfahrweg unter 12 Fuß 8 Zoll mit minimaler Grube und Überkopf oder bis zu 18 Fuß 11 Zoll mit einer kleinen Erhöhung der Grube und/oder Überkopf. Die oberirdische Wagenheberkonfiguration weist nur einen Kolbenabschnitt auf, der sich aus dem Zylinder heraus erstreckt. Merkmale und Vorteile: • Es ist nicht erforderlich, ein Loch in den Boden zu bohren, wodurch das Risiko einer Ölverschmutzung verringert wird • Fährt mit Geschwindigkeiten von 80, 110, 150 fpm • Kapazitäten von 2100 – 5000 Pfund • Kabinendesignoptionen umfassen pulverbeschichtet, gebürsteter Edelstahl oder ein Auswahl an massiven, gemusterten oder Holzmaserungslaminaten • Reibungslose, leise und effiziente Leistung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerendura-above-ground-1-stage-hydraulic-NA
  • Produktfamilieelevator
  • Produktgruppeendura elevator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit