Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
momentum high-rise – standard

momentum high-rise – standard

3.7 von 5 Sternen3.7(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
momentum – standard ist ein getriebeloser Seilaufzug für Hochhäuser. Es ist ideal für Gebäude mit einer Gesamtbodenbewegung von bis zu 300 Fuß. Merkmale und Vorteile: • Getriebeloser Mini-Wechselstrommotor ist im Maschinenraum über dem Aufzugsschacht montiert • Unsere fortschrittlichste technische Technologie • Regenerativer Antrieb speist erzeugten Strom zurück in das Stromnetz des Gebäudes und senkt die Energiekosten • Fährt mit Geschwindigkeiten von 350, 500 fpm • Kapazitäten von 2100 – 5000 Pfund • Zu den Gestaltungsoptionen für die Kabine gehören pulverbeschichteter, gebürsteter Edelstahl oder eine Auswahl an massiven, gemusterten oder Holzmaserungslaminaten
Technische Spezifikation
  • Referenznummermomentum-high-rise-standard-NA
  • Produktfamilieelevator
  • Produktgruppemomentum elevator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit