Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
endura MRL above-ground 3-stage

endura MRL above-ground 3-stage

Google-Übersetzung,
Der endura MRL oberirdisch 3-stufig ist ein hydraulischer Aufzug für niedrige Gebäude. Es ist ideal für Gebäude mit einem Verfahrweg von bis zu 33 Fuß 6 ½ Zoll mit minimaler Grube und Überkopf oder bis zu 48 Fuß 3 ½ Zoll mit einer geringfügigen Erhöhung der Grubentiefe und/oder Überkopfhöhe. Die oberirdische Wagenheberkonfiguration weist einen Abschnitt mit drei Kolben auf, der sich aus dem Zylinder heraus erstreckt. Merkmale und Vorteile: • Diese Konfiguration bietet die maximale Höhe für hydraulische Aufzüge, die das Bohren eines Zylinderlochs unter der Erde nicht unterstützen können • Fehlender Maschinenraum schafft Platz im Gebäude • Keine Notwendigkeit, ein Loch in den Boden zu bohren, wodurch das Risiko einer Ölkontamination verringert wird • Fährt mit Geschwindigkeiten von 80, 100, 125, 150 fpm • Kapazitäten von 2100 – 5000 Pfund • Zu den Kabinendesignoptionen gehören pulverbeschichteter, gebürsteter Edelstahl oder eine Auswahl an massiven, gemusterten oder Holzmaserungslaminaten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerendura-MRL-above-ground-3-stage-NA
  • Produktfamilieelevator
  • Produktgruppeendura elevator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit