Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
momentum high-rise – performance

momentum high-rise – performance

4.0 von 5 Sternen4.0(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
momentum – performance ist ein getriebeloser Seilaufzug für Hochhäuser. Es ist ideal für Gebäude mit einer Gesamtbodenbewegung von bis zu 825 Fuß. Merkmale und Vorteile: • Benötigt einen Maschinenraum • Unsere fortschrittlichste technische Technologie • Unsere größte und effizienteste AC-Maschine • Regenerativer Antrieb speist erzeugten Strom zurück in das Netz des Gebäudes und senkt so die Energiekosten • Fährt mit Geschwindigkeiten von 700, 1000, 1200 fpm • Kapazitäten von 2500 – 4000 Pfund • Zu den Gestaltungsoptionen der Kabine gehören pulverbeschichteter, gebürsteter Edelstahl oder eine Auswahl an massiven, gemusterten oder Holzmaserungslaminaten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermomentum-high-rise-performance-NA
  • Produktfamilieelevator
  • Produktgruppemomentum elevator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Aufzugsanlagen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit