Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Carla - industrielle  Spindeltreppen
 Carla - industrielle  Spindeltreppen
 Carla - industrielle  Spindeltreppen

    Carla - industrielle Spindeltreppen

    Die Carla Treppe ist eine moderne und praktische Lösung für den industriellen Bereich. Unseren Ingenieuren ist es gelungen, modulare Spindeltreppen zu entwickeln, die es ermöglichen, den zeit- und kapitalintensiven Prozess der Erstellung der technischen Dokumentation zu vermeiden. Dank einer breiten Palette von Varianten kann die Spindeltreppe leicht an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden, was eine Zeitersparnis bei der Realisierung des Auftrags garantiert.

    VORTEILE DER MODULAREN CARLA TREPPE FÜR DIE INDUSTRIE:

    • Niedriger Preis der Projektrealisierung
    • Spindeltreppen rechts und links
    • Zeitsparend - einfache Montage nur durch Schraubverbinder
    • Wendeltreppe rechts und links
    • KINDERSICHERES GELÄNDER
    • Hochwertige Ausführung - resistent gegen äußere Einflüsse
    • Sicherheit und Stabilität der Stufen – hochwertige Materialien
    Spezifikation
      • max. Arbeitsbelastung 3 kN/m2
      • Gemäß der Norm EN ISO 14122-3
      • Material: Stahl S355 MC / S235 JR
      • Feuerverzinkt / Pulverlackierung
      • Radien der Treppe 900, 1000, 1100 mm
      • Höhenbereich 320 - 6000 mm
      • Montagemöglichkeiten: Geradeaus, Nach rechts oder links , Montage ohne Plattform
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercarla-spiral-stairs-for-industry-by-tlc
    • ProduktfamilieIndustrial stairs
    • ProduktgruppeIndustrial stairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Treppen
    • IFCClassificationTreppe