Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linea – straight stairs without landing for industry by TLC

Linea – straight stairs without landing for industry by TLC

4.4 von 5 Sternen4.4(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Linea ist ein Produkt der TLC Group aus der neu entwickelten Familie modularer Treppen. Die Grundelemente des Systems bestehen aus Podesten und Treppen mit Industriegeländern. Eine große Auswahl an möglichen Varianten ermöglicht eine einfache Anpassung des Produkts an die Bedürfnisse des Kunden

Es ist eine innovative Lösung, die sich von den üblicherweise angebotenen Industrietreppen unterscheidet, die von TLC hergestellt werden. Mit Linea können Sie den zeit- und kostenintensiven Prozess der Erstellung individueller technischer Dokumentationen für maßgeschneiderte Projekte überspringen.

LINEA-VORTEILE:

  • Niedriger Preis der Projektrealisierung
  • Zeitsparend - einfache Montage nur durch Schraubverbinder
  • Hochwertige Ausführung - resistent gegen äußere Einflüsse
  • Sicherheit und Stabilität der Stufen – hochwertige Materialien
  • Kurze Realisierungszeit - bis zu 4 Wochen
Spezifikation
    • 3-position step angle regulation: 33, 37, 40°
    • Range from 2 to 18 steps (329-3583 mm)
    • 5 flight widths: 800, 900, 1000, 1100, 1200mm
    • Two assembly options for side exit landing: using supports (console brackets) anchored to the wall; using poles.
    • Manufactured according to EN ISO 14122-3 standard
    • Maximum workload 3kN/m2
    • Material: steel S355 MC / S235 JR
    • Hot-dip galvanized / powder painting
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlinea-straight-stairs-without-landing
  • ProduktfamilieIndustrial stairs
  • ProduktgruppeIndustrial stairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3560
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)3583
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Treppen
  • IFCClassificationTreppe
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs