Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Archiviert

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Spezifikation
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbell-portable-led
    • ProduktfamilieTom Dixon
    • ProduktgruppePortable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)1.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFree standing luminaires
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit