Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
    Tom Dixon
    Archiviert

    Press Pendant Sphere

    4.4 von 5 Sternen4.4(10 Bewertungen)

    Press is a series of lights made from the thickest and most transparent glass with a satisfyingly rounded linear surface detail. Aptly named Sphere, the shape is reminiscent of shipping buoys and children’s toys. The ribbed glass creates diffusion of the light source and projects linear and stripy patterns. Bold in silhouette and simple in function, Press is manufactured by dropping massive globs of molten glass at 1,200 degrees centigrade, pressed in iron moulds under tons of pressure to create immensely durable lights.

    The Press family also includes a surface light, which is IP55 rated and suitable for outdoors as well as a series of Vases, Bowls and Tealight Holders.

    Spezifikation
    • SKUPRP01CLEU
      Warranty3 years
      Country of ManufactureChina
      FinishClear
      ColourClear
      MaterialGlass
      FamilyPress
      Ceiling Rose ColourClear
      Cable FinishBlack Braided
      Product LabelNew
      Depth30 cm
      Width30 cm
      Height30 cm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPress-Pendant-Sphere
    • ProduktfamilieTom Dixon
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationObjekt
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit