Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moon Lighting
Abstracta

Moon Lighting

Google-Übersetzung,

Als kugelförmige Leuchte mit funktionaler Präzision, innovativem Design und außergewöhnlicher Akustik bietet Moon gerichtete Lichtqualität auf höchstem Niveau. Durch seine Form und die großzügige Dimensionierung kann er sowohl hoch- als auch tieffrequente Umgebungsgeräusche effektiv absorbieren. „Ich habe viel über den Weltraum und den Mond nachgedacht – über die Art Vakuum, die dort herrscht. Ein Ort mit Licht und doch völliger Stille“, bemerkt Bernstrand.

Spezifikation
    • The luminaire is dimmable.
      DALI light control is available as standard.
      Hidden inside the globe is a LED driver.
    • Default setting is 2700 Kelvin (K), but this can be raised to 3000K or 4000K.
    • The luminaire’s micro-prism can also be easily replaced with a different one.
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon lighting

    Ø550 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMoon-Lighting
  • ProduktfamilieAcoustic
  • ProduktgruppeMoon
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-06
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)550
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit