Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
SP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    SP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    Google-Übersetzung,
    Da diese Toilette an der Wand montiert ist, nimmt sie weniger Stellfläche ein, was Ihrem Badezimmer ein offeneres Gefühl verleiht und es einfacher zu reinigen macht. Modernes Design mit unserem DYNAMAX™ TORNADO FLUSH-System (siehe Smartfact unten). Universelle Höhe.
    Spezifikation
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Universal Height

      Square-Shaped front bowl

      High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

      Adjustable 15" - 19" mounting height

      Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

      Supports up to 880 lbs.

      Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

      Copper Supply line

      Includes Push Plate YT920#WH or YT920#MS

      SP, In-wall tank, space saving, dual-flush

      residential

      #MS, #WH

      Matte Silver, White

      SP, In-wall tank, space saving, dual-flush
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCWT449249CMFG-sp-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit