Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Google-Übersetzung,
    Ein längliches, schön schlankes einteiliges Design. Verfügt über unser branchenführendes TORNADO FLUSH®-System (siehe SmartFact unten) und CEFIONTECT®-Keramikglasur, die eine außergewöhnlich glatte Oberfläche mit Ionenbarriere erzeugt, um die Schüssel bei jeder Spülung sauberer zu halten. Universelle Höhe.
    Spezifikation
    • TORNADO FLUSH® Flushing System

      Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      360? Fully Skirted design

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      Universal Height

      One-piece decorative high profile toilet

      Elongated front Bowl with SoftClose® seat

      12" Rough-in less supply

      Chrome trip lever included

      Nexus, High Efficiency, Universal Height, WASHLET+

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Nexus, High Efficiency, Universal Height, WASHLET+
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS642124CEFG-nexus-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit