Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Google-Übersetzung,

    Glaston vereint zeitloses Design mit zuverlässiger Leistung in einem eleganten, zweiteiligen WC mit vollständig geschlossener Verkleidung – perfekt für moderne Badezimmer. Die ausgewogenen Proportionen und das klare Design sorgen für eine ruhige, vielseitige Ästhetik und erleichtern gleichzeitig die Reinigung. Das TORNADO FLUSH®-System bietet eine leise und effektive Spülung mit 4,8 Litern pro Spülung (1,28 GPF) für optimale Reinigungsergebnisse. Die CEFIONTECT®-Keramikglasur verhindert das Anhaften von Speiseresten und trägt so zu einer längeren Sauberkeit bei. Das längliche WC-Becken in Universalhöhe mit optionalem SoftClose®-Sitz garantiert Komfort im Alltag. Glaston ist WASHLET+ kompatibel und ermöglicht so die einfache Integration von PREMIST®- und EWATER+®-Technologien für mehr Hygiene und Wohlbefinden.

    Spezifikation
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • Universal Height
      • Elongated front bowl, seat sold separately
      • 12″ Rough-in
      • Chrome plated trip lever
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS472124CEFG-Glaston-two-piece-toilet-128-gpf
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeGlaston
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)16.2
    • Tiefe (Inches)28.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit