Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das moderne Aussehen der einteiligen Aquia IV Toilette in Universalhöhe zeichnet sich durch unsere renommierte DynaMax™ Tornado Flush®-Technologie in einem hocheffizienten 1,28/0,8 gpf aus. Diese Toilette ist mit unserer CeFiONtect®-Keramikglasur ausgestattet, die verhindert, dass Schmutz und Schimmel an Keramikoberflächen haften bleiben.

MERKMALE:

  • Speziell für die Aufnahme eines WASHLET+ konzipiert
  • 27-19/16" L x 15-1/4" B x 28-1/8" H
  • DynaMax™ Tornado Flush®-System
  • CeFiONtect® Keramikglasur verhindert das Anhaften von Schmutz und Schimmel an Keramikoberflächen
  • Gesäumtes Design
  • Verstopfungsfreie 2,5-Zoll-Falle mit klarer Glasurbeschichtung
  • Ruhige Spülung
  • Längliches Frontbecken und Tankset mit SoftClose-Sitz
  • Dual-Flush-Betrieb
  • Chrom-Druckknopf
  • 12" Rohbau (optional 10" & 14" Rohbau)
  • Universelle Höhe

Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-ms646124cemfg
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater Operated Water Closets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationLüftungsanschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit