Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axiom® Touchless Faucet - 0.5 GPM
Archiviert

Axiom® Touchless Faucet - 0.5 GPM

The Axiom Touch-less Faucet features a bold, modern design and is ADA compliant. Meeting the most rigorous water-saving standards, this faucet can be powered by self-generating hydo-power or AC power.
Spezifikation
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    0.5 GPM aerated water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)

    Mixing Valve options available. (See options above)

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, AC Power

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, AC Power
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT25S51-axiom-touchless-faucet-05-gpm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit