Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Google-Übersetzung,
In-Wall-Tanksystem mit Dual-Max®-Spülsystem
Spezifikation
  • Dual-Max flushing system

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    1.6 GPF / 6.0 LPF & .09 GPF / 3.4 LPF. Avg Flush 1.28 GPF

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,

    residential

    #01

    Cotton

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWT171M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-16-09
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit