Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF

    Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF

    Google-Übersetzung,
    Diese Toilette bietet eine längliche Schüssel und ein attraktives zweiteiliges Design. Verfügt außerdem über unser Spülsystem Tornado Flush (siehe Smartfact unten) und CEFIONTECT, eine außergewöhnlich glatte Oberfläche mit Ionenbarriere, um Ihre Toilettenschüssel sauber zu halten. Universelle Höhe.
    Spezifikation
    • CEFIONTECT Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In less Seat

      Two Piece Toilet, Elongated, Tornado Flush, CeFiONtect, 1G, WaterSense

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, Tornado Flush, CeFiONtect, 1G, WaterSense
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCST454CUFG-drake-ii-1g-two-piece-toilet-elongated-bowl-10-gpf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit