Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RP WASHLET®+ RX Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush

RP WASHLET®+ RX Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush

Google-Übersetzung,
Komplettes wandhängendes WC-Paket mit Bidet-Sitz WASHLET und wandintegriertem Doppelspül-Tanksystem.
Spezifikation
  • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination

    Concealed supply connection for seamless installation

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® system, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Matte Silver Basic Round Push Plate

    PREMIST® of the bowl before each use

    Front and rear warm water washing with adjustable temperature and pressure controls

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    2 User Memory

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 9" of floor space compared to standard floor mounted toilet

    Support for up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded polyethylene tank to prevent leaks

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper supply line with the WASHLET Connection

    Auto Flush

    Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,

    residential

    #MS

    Matte Silver

    Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCWT4474047CMFGA-rp-washlet-plus-rx-wall-hung-toilet-128gpf-09gpf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit