Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOREST® AS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® AS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Google-Übersetzung,

Das lineare Design des NEOREST AS strebt nach ultimativer Einfachheit, um jeden modernen Raum hervorzuheben. Der AS hat eine kantige Form, die aus jedem Blickwinkel einen scharfen Eindruck hinterlässt. Seine geraden Linien und sein unverwechselbares, würdevolles Erscheinungsbild werten Räume auf, die modern und ausgefallen sind.

Spezifikation
    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMS8551CUMFG-NEOREST-AS
  • ProduktfamilieWashlet
  • ProduktgruppeWashlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)27
  • Breite (mm)383
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit