Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AP™ Wall-Hung Toilet

AP™ Wall-Hung Toilet

Google-Übersetzung,

Diese schlanke und moderne wandhängende Toilette bietet ein längliches Becken- und Sockeldesign sowie unser leistungsstarkes DYNAMAX TORNADO FLUSH®-System. Dieses wandhängende WC spart wertvollen Platz in kleineren Badezimmern. Optionaler SoftClose-Sitz. Universelle Höhe.

Spezifikation
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeAP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationLüftungsanschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit