Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

Google-Übersetzung,

Diese an der Wand montierte TORNADO FLUSH-Toilette mit geringem Verbrauch funktioniert als Toilette mit 1,0, 1,28 oder 1,6 GPF (3,8, 4,8 oder 6,0 LPF), wenn sie mit einem Spülventil mit entsprechendem Spülvolumen kombiniert wird. Toilette kann in ADA-Höhe montiert werden.

Spezifikation
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Bowl
      • Wall-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Maximum static load rating of 1000 lbs when used with appropriate wall carrier
      • Back Spud inlet, less seat and flush valve
      • Flush Valve and seat not included
Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-CT728CUV-flushometer
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater Operated Water Closets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit