Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

Google-Übersetzung,

Ein längliches, wunderschön schlankes zweiteiliges Design. Verfügt über unser branchenführendes TORNADO FLUSH®-System (siehe SmartFact unten) und CEFIONTECT®-Keramikglasur, die eine außergewöhnlich glatte Oberfläche mit Ionenbarriere erzeugt, um die Schüssel bei jeder Spülung sauberer zu halten. Universelle Höhe.

Spezifikation
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® system, high-efficiency (1.28 GPF/4.8 LPF)

    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces

    • Specially designed to accommodate a WASHLET®+

    • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean

    • Universal Height

    • Elongated front bowl and seat

    • 12" Rough-in

    • Chrome plated trip lever

Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-cst442cefg-close-coupled-toilet-nexus
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeNexus®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationLüftungsanschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit