Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Google-Übersetzung,

Wir konzentrieren uns auf das Produkt und den Wasserfluss und stellen einen kantigen, schönen Wasserhahn mit breitem Wasserfluss vor. Auffallend in seiner Abwesenheit, ein Raum des ultimativen Luxus. Der Wasserhahn ist an den Rändern nur 3 mm dick und verfügt über eine erstklassige Dünnheit und eine schöne handpolierte Oberfläche.

MERKMALE:

  • Der dünnste Edelstahl-Wasserhahn von TOTO
  • WaterSense-zertifizierter Wasserhahn mit niedrigem Durchfluss von 1,2 GPM (4,5 LPM).
  • Reibungslose Griffsteuerung mit Comfort Glide™-Technologie
  • Diamond-Like Carbon (DLC) beschichtete Keramikkartusche für ultimative Haltbarkeit
  • Reflektierendes, spiegelähnliches, poliertes Chrom-Finish
  • Modernes minimalistisches Design setzt Akzente im Badezimmer
  • Pop-up-Ablaufgarnitur aus Metall im Lieferumfang enthalten


Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-tlp02304u
  • ProduktfamilieSingle Faucets
  • ProduktgruppeZL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit