Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greenscreen:  Accessories – C Clip
Tournesol

Greenscreen: Accessories – C Clip

Google-Übersetzung,

#5141 C-Clips werden an Paneelen mit Stahlkanal oder Kantenverkleidung verwendet, um die Bildschirmkante an einer vertikalen Wand, Säule oder einem Pfosten zu befestigen. Kann auch verwendet werden, um die Unterkante des Bildschirms an einer horizontalen Platte zu befestigen, oder als Paar, um gebogene Bildschirme an einer horizontalen Verbindung zu verbinden. C-Clips werden häufig in Kombination mit den Abstandshaltern Nr. 5142 und Nr. 5136 verwendet.

Unser System aus technischem Montagezubehör ist darauf ausgelegt, Greenscreen-Gitterplatten von der Gebäudeoberfläche fernzuhalten, die Abdichtungsmembran des Gebäudes vor direkter Pflanzenanhaftung zu schützen und das Gewicht der Pflanzen auf die Schirmstruktur und die Wand zu übertragen. Wandmontage integrieren Greenscreen-Elemente für den Neubau oder die Nachrüstung bestehender Gebäude mit verstellbaren Clips, die sich an unebene Oberflächen anpassen. Die Paneele können Seite an Seite oder von oben nach unten gestapelt werden, um größere Flächen abzudecken.

Durch Kontaktaufnahme Bei Greenscreen arbeiten Sie mit einem hochqualifizierten Team mit Architektur-, Bau- und Landschaftsarchitekturerfahrung zusammen, das Ihnen bei Design- und Value-Engineering-Anliegen helfen oder Ihre spezifischen projektbezogenen Fragen beantworten kann. Projektmanager begleiten Sie durch die Kostenvoranschlags-, Bestell-, Fertigungs-, Liefer- und Installationsphasen, damit Ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets geliefert werden.

Design-Tools
Greenscreen stellt einen aktualisierten Katalog mit allen technischen Informationen zur Verfügung, die Sie zum Entwerfen und Spezifizieren grüner Fassadenwände in Projekten benötigen.

Die richtige Auswahl des Pflanzenmaterials ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Fassadenbegrünungsprojekts und eine empfohlene Pflanzenliste basierend auf der neuen USDA-Winterhärtezonenkarte steht Ihnen als Referenz zur Verfügung.

Mit über 7000 Installationen weltweit verfügt Greenscreen über die Erfahrung und das Wissen, die Sie benötigen, um Kunden über grüne Fassadenwände aufzuklären. Es stehen über 175 Fallstudien zu vertikalen Märkten zur Verfügung, die Sie in die Präsentation Ihres Kunden integrieren können.

Als Produkthersteller Greenscreen unterstützt das Engagement und die Vision von Designexperten, umweltverträgliche Baupraktiken mit geringen Auswirkungen zu integrieren und nachhaltige Designprinzipien zu fördern, indem es kritische Bewertungen der Kreditbeiträge zu den LEED- und SITES™-Programmen bereitstellt, einschließlich einer herunterladbaren Erklärung zu recyceltem Inhalt.

Weiterbildungstools
Um das Wissen unserer Designpartner zu erweitern, präsentiert die Greenscreen Education Series – Research Reviews eine Reihe von Kurzberichten, die als Zusammenfassungen zu wichtigen Themen verfasst sind, die durch internationale Forschungsbemühungen unterstützt werden.

Akkreditierte Fortbildungseinheiten (CEU) sind bei AEC Daily, der Hanley Wood University und dem Continuing Education Center von McGraw Hill Construction erhältlich. Außerdem finden Sie auf unserer Website das Weißbuch „Considerations for Advanced Green Facade Design“.

Spezifikation
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    greenscreen® PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. greenscreen®, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    greenscreen® PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    greenscreen® PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. greenscreen® warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact greenscreen® for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreenscreen-cclip
  • ProduktfamiliePlanting Accessories
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • OmniClassNummer23-11 27 13
  • OmniClassTitelPlanting Accessories
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit