Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soffit Discharge

Soffit Discharge

Google-Übersetzung,

Deckenauslässe gehören zu den Standardabschlüssen von Unterdeckenkanälen. Sie werden üblicherweise mit einer Drosselklappe für Abluftanwendungen und ohne Drosselklappe für Zuluftanwendungen geliefert. Der Deckenauslass durchdringt die untere Deckenfläche (typischerweise Balkondecken) und wird in der Regel mit einem eleganten Deckengitter oder einem Stufendiffusor kombiniert, um die Öffnung abzuschließen.

Merkmale:

  • 90-Grad-Abschluss – verdeckt die Öffnung des Lüftungskanals unter Balkonen oder Dachvorsprüngen
  • 4” x 12-1/4” Öffnung
  • Mit Flansch und vorgebohrt für Befestigungselemente
  • Erhältlich mit oder ohne Dämpfer
  • SMART Union – hergestellt in Nordamerika
  • UL/ULC-Prüfzeichen an der Innenseite des Formstücks angebracht – nach dem Betonieren für Inspektionen sichtbar.
  • Zertifiziert nach CAN/ULC S115 und ASTM R814, den Standardverfahren für Brandprüfungen von Brandschutzsystemen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSoffit-Discharge
  • ProduktfamilieHVAC Ductwork System
  • ProduktgruppeHVAC Ductwork Soffit Discharge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme