Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Discharge

Wall Discharge

Google-Übersetzung,

Wandabflüsse gehören zu den Standardabschlüssen von Unterputz-Lüftungskanälen. Sie werden üblicherweise mit einer Drosselklappe für Abluftanwendungen und ohne Drosselklappe für Zuluftanwendungen geliefert. Der Wandabfluss durchdringt die Außenwand und wird in der Regel mit einer formschönen Wandabdeckung oder einem Abdeckgitter versehen, um die Öffnung abzuschließen.

Merkmale:

  • 4” x 12-1/4” Öffnung
  • Mit Flansch und vorgebohrt für Befestigungselemente
  • Erhältlich mit oder ohne Dämpfer
  • SMART Union – hergestellt in Nordamerika
  • UL/ULC-Prüfzeichen an der Innenseite des Formstücks angebracht – nach dem Betonieren für Inspektionen sichtbar.
  • Zertifiziert nach CAN/ULC S115 und ASTM R814, den Standardverfahren für Brandprüfungen von Brandschutzsystemen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall-Discharge
  • ProduktfamilieHVAC Ductwork System
  • ProduktgruppeHVAC Ductwork Wall Discharge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme