Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Discharge Straight

Wall Discharge Straight

Google-Übersetzung,

Die Flachkopf-Wandabflüsse sind ein Sonderprodukt und dienen zum Abschluss von in die Bodenplatte eingelassenen Lüftungskanälen, wenn die übliche Durchführung und der Bodenplattenrost oder die Wandabdeckung den Konstruktionsvorgaben nicht genügen. Dieses Formstück wird häufig zum Anschluss an kundenspezifische Durchführungen/Abschlüsse verwendet, die von anderen Herstellern entwickelt und geliefert werden. In der Regel wird es mit einer Drosselklappe für Abluftanwendungen und ohne Drosselklappe für Zuluftanwendungen geliefert.

Merkmale:

  • 1-7/8” x 12-1/4” Öffnung
  • Mit Flansch und vorgebohrt für Befestigungselemente
  • Erhältlich mit oder ohne Dämpfer
  • SMART Union – hergestellt in Nordamerika
  • UL/ULC-Prüfzeichen an der Innenseite des Formstücks angebracht – nach dem Betonieren für Inspektionen sichtbar.
  • Zertifiziert nach CAN/ULC S115 und ASTM R814, den Standardverfahren für Brandprüfungen von Brandschutzsystemen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall-Discharge-Straight
  • ProduktfamilieHVAC Ductwork System
  • ProduktgruppeHVAC Ductwork Wall Discharge Straight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme