Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh
    Cavatorta

    SOLTEC SYSTEM - Anti debris mesh

    Google-Übersetzung,
    SOLTEC SYSTEM DIE SICHERHEITSVORRICHTUNG FÜR BÖDEN MIT MÖGLICHEM "BRUCH" Das Soltec System ist ein System, das es ermöglicht, die Einstürze aufgrund des Bruchs der Pfeiler der Böden, der Ablösung des Putzes und der Ablösung der Betonabdeckung von Stahlbetonoberflächen einzudämmen , dank der schnellen und effektiven Anwendung seiner Netzwerke auf die Leibungen derselben. Das System besteht darin, eines der elektrogeschweißten Gitter der Soltec-Reihe auf der Leibung der zu sichernden Oberflächen zu positionieren und sie mit speziell entwickelten und getesteten Befestigungselementen und Unterlegscheiben mit der darüber liegenden Struktur zu verbinden. Das System besteht aus: Verzinktem Stahlgitter (Standardverzinkung oder starke Verzinkung) oder Edelstahl (auf Anfrage) // Unterlegscheibe aus SBR-Polymermaterial (ø84 mm – Dicke 2 mm) und Unterlegscheibe aus verzinktem Stahl (ø84 mm – 2,5 mm). dick) gekoppelt verwendet werden
    Spezifikation
    • SOLTEC SYSTEM MESH Electro-Welded MESH Soltec 25 and Soltec ESA 25 25.5x25.4 mm // Soltec ESA 16 16x16mm COVERING Zinc Ø GALVANIZED WIRES Soltec 25 - Longitudinal wires 1.70 ± 0.04 / Cross wires 1.75 ± 0.04 Soltec ESA 25 - Longitudinal wires 1.75 ± 0.05 / Cross wires 1.75 ± 0.05 Soltec ESA 16 - Longitudinal wires 1.15 ± 0.04 / Cross wires 1.15 ± 0.04 MAX UNIT BREAKING LOAD OF WIRES Soltec 25> 450 N / mm2 // Soltec ESA 25 - Soltec ESA 16> 400 N / mm2 ROLL LENGTH 25 m APPLICATIONS Safety device to protect against potential phenomena of: crushing of piers in floors, falling of plaster, detachment of concrete cover. Galvafort Process TECHNOLOGY
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSoltecsystem
    • ProduktfamilieCeilings Reiforcement
    • ProduktgruppeRepairing / Ceiling Support
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Afrika