Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HSF - Recinzione di alta sicurezza
HSF - Recinzione di alta sicurezza
HSF - Recinzione di alta sicurezza
HSF - Recinzione di alta sicurezza
HSF - Recinzione di alta sicurezza
HSF - Recinzione di alta sicurezza
HSF - Recinzione di alta sicurezza
HSF - Recinzione di alta sicurezza
    Cavatorta

    HSF - Recinzione di alta sicurezza

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    HSF Hochsicherheitszaun (Beschreibung)

    Elektrogeschweißtes Hochsicherheitsgitter aus mit Zink-Aluminium beschichtetem Draht, hergestellt nach dem exklusiven Galvatec Process®, das eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und kathodischen Schutz gegen Schnitte und Abrieb bietet: sowohl vertikale als auch horizontale Drähte von 4,0 mm.

    Maschenweite 76,2 x 12,7 mm. Verfügbare Ausführung: Polyesterbeschichtung in verschiedenen Farben.

    Hochsicherheitszäune wurden mit dem Ziel entworfen und implementiert, jeden Einbruchsversuch zu verhindern und zu verhindern. Insbesondere die Qualität der Rohstoffe, der dichte Schussfaden, der über den Standards liegende Drahtdurchmesser, die Verwendung von Edelstahl-Sicherheitsbolzen und selbstschneidenden Muttern bieten volle Sicherheit, wodurch jegliche Unterstützung für Hände und Füße oder die Verwendung von Zangen entfällt .

    Speziell entwickelt für den physischen Schutz, die Sicherheit und Verteidigung von Anlagen, Standorten, Lagern, Industriegebieten, Militär- und Telekommunikationsinfrastrukturen, Verkehrsinfrastrukturen, kritischen Infrastrukturen und sensiblen Standorten, Sportanlagen, Veranstaltungen - Innenräumen usw. - HSF kann in kundenspezifischer Version realisiert werden und auf besonderen Kundenwunsch.

    Zu bewahren und zu gewährleisten:

    • Seitensicherheit
    • Einbrüche und Angriffe
    • Der Diebstahl
    • Manipulationen und Beschädigungen
    • Verteidigung der Nahrungskette - Food Defense
    • Geschäftskontinuität

    MATERIAL:

    • Für die Konstruktion wird feuerverzinkter Stahl verwendet (Pfosten, Fußplatten, optional einfach/doppelt gekröpfte Verlängerungen und/oder verstärkende horizontale Stahlvierkantprofile)
    • Drahtgeflecht ist Klasse A verzinkt – GALVATEC PROCESS® (Alu-Zink-Legierung) 4,0 mm (8ga), kleine Maschengröße 76,2 x 12,7 (h) mm
    • Paneelveredelung: wärmehärtbare Polyester-Pulverbeschichtung

    LEISTUNGSMERKMALE:

    • KLETTERHILFE (die Art des Netzes erlaubt keine Unterstützung für Hände und Füße)
    • ANTI-CUT (es ist nicht genug Platz, um irgendwelche Cutter zu verwenden)
    • ANTI-BREAKING (Verwendung von speziellen Befestigungsschrauben aus Edelstahl mit rundem Kopf und quadratischem Unterkopf und Sicherheitsmuttern mit Sicherheitsschermutter)

    ABMESSUNGEN DER PLATTEN:

    • Breite: 250 cm - 220 cm - 200 cm
    • Höhe: bis 600 cm

    MÖGLICHE KONFIGURATIONEN:

    • Standard-HSF-Zaun (Pfosten 80 x 60 x 2,5 mm + Maschengitter 76,2 x 12,7 mm)
    • Pfosten mit gekröpfter Verlängerung ("Y", "L" oder vertikale Form)
    • Gekröpfte Verlängerungen, ergänzt durch gefaltete Paneele, Stahldrähte, Stacheldraht und Ziehharmonika-Rasiermesserband.
    • Optional verstärkende horizontale Vierkantprofile aus Stahl – Abmessungen 45 x 45 x 1,5 mm
    • HSF ACTIVA: Sicherheitszaun, der das HSF-System „Cavatorta Project“ mit dem aktiven Schutzsystem kombiniert, um Einbruchsversuche, Schnitte, Aufbrüche und Klettern zu erkennen, all dies versteckt in manipulationssicheren Kabelkanälen (bis zu 5). Möglichkeit zur Integration von Beleuchtungssystemen, Kameras, Lautsprechern, externen Sensoren, Infrarotsensoren, Glasfaser usw.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      HSF High Security Fencing System (CAVATORTA Project) consisting of electro-welded mesh panels in ø 4.0 mm Zn-Al alloy galvanized steel wires acc.to the exclusive GALVATEC PROCESS® Zn 95% - 5% - Class A coating according to EN 10244-2; mesh L=76.2x12.7 (h) mm (width and height of panels manufactured according to specific project needs).

      Posts section 80x60x2.5 mm, with either “Y” / ”L” or vertical arm extension in square pipes 50x50x2.5 mm thus enabling the fixation of a folded panel 76.2x12.7(h) mm, a galvanized barbed wire and/or concertina NATO type.

      Post base plate 80x4.0 mm, stainless steel round head fixing bolts and security nuts with self-cutting head.

      Optional reinforcing horizontal steel square profiles – dimensions 45x45x1,5mm installed between posts.

      All structural elements are hot-dip galvanized according to EN 1461.

      Finish coating with thermosetting polyester powder paint in the standard colors GREEN RAL 6005 - ANTHRACITE RAL 7016 (or at customer's choice).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHigh-Security-Fencing
    • ProduktfamilieFencing
    • ProduktgruppeFencing for Prisons, Airports, Military, Boundary, High Security Areas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • UNSPSCNameMetal fencing
    • UNSPSCCode30152001
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_20_85_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecurity fences
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19
    • OmniClassTitelFences

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit